メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トライアングルグリップ ALU

通常単価(税別)
6,797
税込単価
7,477
通常出荷日:4日目

トライアングルグリップです。【仕様】・本体材質:WCCo系超硬合金・歯数:6

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRIG-ALU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRIG-ALUの仕様・寸法情報

種類
ワークグリッパー
形状
特殊形状
本体材質
WCCo系超硬合金
歯数
6

型番リスト

表示件数
型番
TRIG-ALU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,797
( 7,477 )
4日目

詳細情報

基本情報

トライアングルグリップです。
【仕様】
・本体材質:WCCo系超硬合金
・歯数:6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライアングルグリップ ALUの型番TRIG-ALUのページです。 型番TRIG-ALUに関する仕様情報を記載しております。
トライアングルグリップ ALUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライアングルグリップ ALU
トライアングルグリップ HRC
スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)
HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)
ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)
ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格6,7976,577955 -3,497 -1,997 -6,928 -
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類ワークグリッパーワークグリッパー-ワークグリッパー-ワークグリッパー
形状特殊形状四角形-四角形-円形
本体材質WCCo系超硬合金WCCo系超硬合金-SKH51/焼入焼戻-SCM440
歯数6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト