17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • レール幅 W(mm)

    ~mm
  • レール長さ詳細(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

重量用リニアローラーレール SG-TEN型

通常単価(税別)
4,42040,545
税込単価
4,86244,600
通常出荷日:4日目

【特長】・型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました・レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れてい...

詳細を確認
  • 画像はレールとキャリッジが一体となっていますが、セット販売品ではございません。キャリッジとレールをそれぞれご購入ください。
  • キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レール幅 W

(mm)

レール長さ詳細

(mm)

最小発注数量
26
160
1個
26
240
1個
26
320
1個
26
400
1個
26
480
1個
26
560
1個
26
640
1個
26
720
1個
26
800
1個
26
880
1個
26
960
1個
26
1040
1個
26
1120
1個
26
1280
1個
26
1360
1個
26
1440
1個
26
1600
1個
26
1680
1個
26
1760
1個
26
1920
1個
26
2000
1個
39.5
240
1個
39.5
320
1個
39.5
400
1個
39.5
480
1個
39.5
560
1個
39.5
640
1個
39.5
720
1個
39.5
800
1個
39.5
880
1個
39.5
960
1個
39.5
1040
1個
39.5
1120
1個
39.5
1200
1個
39.5
1280
1個
39.5
1360
1個
39.5
1440
1個
39.5
1520
1個
39.5
1600
1個
39.5
1680
1個
39.5
1760
1個
39.5
1840
1個
39.5
1920
1個
39.5
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,420
( 4,862 )
4日目
5,270
( 5,797 )
4日目
6,035
( 6,639 )
4日目
6,886
( 7,575 )
4日目
7,651
( 8,416 )
4日目
8,500
( 9,350 )
4日目
9,350
( 10,285 )
4日目
10,200
( 11,220 )
4日目
11,050
( 12,155 )
4日目
11,645
( 12,810 )
4日目
12,495
( 13,745 )
4日目
13,090
( 14,399 )
4日目
14,111
( 15,522 )
4日目
15,726
( 17,299 )
4日目
16,490
( 18,139 )
4日目
17,340
( 19,074 )
4日目
18,870
( 20,757 )
4日目
19,635
( 21,599 )
4日目
20,485
( 22,534 )
4日目
22,100
( 24,310 )
4日目
22,950
( 25,245 )
4日目
7,226
( 7,949 )
4日目
8,500
( 9,350 )
4日目
9,945
( 10,940 )
4日目
11,475
( 12,623 )
4日目
13,005
( 14,306 )
4日目
14,536
( 15,990 )
4日目
15,981
( 17,579 )
4日目
17,595
( 19,355 )
4日目
19,125
( 21,038 )
4日目
20,655
( 22,721 )
4日目
22,610
( 24,871 )
4日目
23,800
( 26,180 )
4日目
25,245
( 27,770 )
4日目
26,776
( 29,454 )
4日目
28,306
( 31,137 )
4日目
29,836
( 32,820 )
4日目
31,451
( 34,596 )
4日目
32,895
( 36,185 )
4日目
34,425
( 37,868 )
4日目
36,040
( 39,644 )
4日目
37,485
( 41,234 )
4日目
39,100
( 43,010 )
4日目
40,545
( 44,600 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました
・レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています

ご注意

  • 画像はレールとキャリッジが一体となっていますが、セット販売品ではございません。キャリッジとレールをそれぞれご購入ください。
  • キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用リニアローラーレール SG-TEN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用リニアローラーレール SG-TEN型
ROLLON BY TIMKEN 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 旧LAN型用キャリッジ
光電センサ用ブラケット MR-30BKT型 取付位置調整用
リニア型多目的スライドレール C115
リニア型多目的スライドレール C2715
リニア型多目的スライドレール C2415
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,420-12,818 -818 -3,397 -1,497 -1,358 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ボールローラタイプボールローラタイプ-リテーナタイプリテーナタイプリテーナタイプ
セット品/単品レール単品ブロック単品オプション部品セット品セット品セット品
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
仕上窒化処理塗装プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地アウターメンバー/インナーメンバー/マウンティングプレート:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板アウターメンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板アウターメンバー/インナーメンバー/M3クリンチングナット:光沢クロメート処理、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
ブラックブラックつまみ先端:ブラック---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト