メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インデックス プランジャー(T型ノブ)(NDXT)

通常単価(税別)
2,133
税込単価
2,346
通常出荷日:4日目

T型ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NDXT16W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NDXT16Wの仕様・寸法情報

種類
特殊ノブ
ロック機構
リターン
取付方法
ねじ込み
取付部外径(mm)
16
d(mm)
8
S(mm)
8
全長
標準
本体材質
[スチール] SUM22L
先端材質
[スチール] SUM22L
操作ノブ(またはレバー)
あり
本体表面処理
四三酸化鉄皮膜
長さ L(mm)
77
ナット
ダブルナット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NDXT16W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,133
( 2,346 )
4日目

詳細情報

基本情報

T型ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックス プランジャー(T型ノブ)(NDXT)の型番NDXT16Wのページです。 型番NDXT16Wに関する仕様情報を記載しております。
インデックス プランジャー(T型ノブ)(NDXT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックス プランジャー(T型ノブ)(NDXT)
インデックス プランジャー(ノーズロック型)NDXC-L
インデックスプランジャー(ロングストローク)(SDXNE)
インデックス プランジャー(リングタイプ)(SDXR)
インデックスプランジャー(薄板タイプ、ノーズロック型)(TWDXN-L)
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,1337852,6181,789 -2,327 -2,133 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目3日目〜3日目3日目
種類特殊ノブ標準ノブ標準ノブリング付標準ノブ標準ノブ
ロック機構リターンレストポジションリターンリターンレストポジションリターン
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みボルト取付ねじ込み
取付部外径(mm)1664.5-10-
d(mm)843---

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト