メカニカル部品技術窓口

確定しました

ポジショニングスペーサー MAU5040-PS01

通常単価(税別)
1,789
税込単価
1,968
通常出荷日:4日目

スピンロックやデジタルポジションインジケーターの取付け方向を90°毎に変えることができます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MAU5040-PS01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAU5040-PS01の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
材質
スチール
材質(詳細)
S45C
本体表面処理
クロムメッキ

型番リスト

表示件数
型番
MAU5040-PS01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,789
( 1,968 )
4日目

詳細情報

基本情報

スピンロックやデジタルポジションインジケーターの取付け方向を90°毎に変えることができます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポジショニングスペーサー MAU5040-PS01の型番MAU5040-PS01のページです。 型番MAU5040-PS01に関する仕様情報を記載しております。
ポジショニングスペーサー MAU5040-PS01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポジショニングスペーサー MAU5040-PS01
ブロックサポーター(BJ310)
位置決め部品 フラットキー (BJ712)
ストッパー プレート (ST)
【クリーン洗浄品】ウレタン付ストッパブロック
【クリーン洗浄品】ストッパブロック タップ付タイプ ザグリ穴
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格1,7899,497 -2,257 -3,297 ---
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜8日目6日目
特性・用途該当なし---クリーン洗浄クリーン洗浄
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質(詳細)S45CスチールS45C / 焼入焼戻S45C / 焼入焼戻--
本体表面処理クロムメッキ四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜 / 研磨仕上四三酸化鉄皮膜 / 研磨仕上--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストッパブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト