17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

耐熱導電性マスキングテープ C-300-MCU-T-H

通常単価(税別)
14,00024,490
税込単価
15,40026,939
通常出荷日:4日目

【特長】・粉体塗装などの炉内温度が高温時に使用できます・マスキングテープ付の錫めっき銅箔です・筐体への...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
13
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
4日目
24,490
( 26,939 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉体塗装などの炉内温度が高温時に使用できます
・マスキングテープ付の錫めっき銅箔です
・筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます
・塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます
・マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます
・導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません
・加工・貼付け作業が容易に行えます
【用途】
・筐体のグラウンディングとシールディング
・塗装時のマスキングと筐体の防食

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱導電性マスキングテープ C-300-MCU-T-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱導電性マスキングテープ C-300-MCU-T-H
耐熱用マスキングテープ
スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142
マスキングテープ 2312H
マスキングテープ 241H
マスキングテープ 222H(BOX)
メーカータキゲン製造テサスリーエムジャパンニチバンニチバンニチバン
通常価格14,000-243 -416 -500 -517 -3,853 -
通常出荷日4日目1日目〜5日目1日目1日目〜6日目
基材特殊フィルムクレープ紙クレープ紙和紙和紙和紙
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
粘着力1.7N/25mm3.4N/10mm1.18N/10mm1.09N/10mm1.18N/10mm1.05N/10mm
イエロー系ホワイト系イエロー系グリーン系ブラウン系グリーン系
テープ長さ(m)305050181818

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト