17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スター型 ウィンドー(ATEX適合品)FG-NN-ATEX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,4601,789
税込単価
1,6061,968

【特長】・ATEX規格(防爆規格)対応品です・取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

丸形タイプ ねじの呼び

最小発注数量
G3/8
1個
G1/2
1個
G3/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
4日目
1,520
( 1,672 )
4日目
1,789
( 1,968 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ATEX規格(防爆規格)対応品です
・取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合にはNUTナット(管用平行ネジ用)をご利用いただけます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スター型 ウィンドー(ATEX適合品)FG-NN-ATEXのレビュー
この商品のレビューはありません

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト