17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ナット(管用平行ネジ用)NUT

通常単価(税別)
391987
税込単価
4301,086

【特長】・幅広い用途のナット・材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    関連部品
  • 適用オイルウィンドー
    PRS、PRSH、PRE、PRHT、FG-N、FE、FG-NN-ATEX、FE-ATEX、CD、CD-N-ATEX

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

取付部径 G

最小発注数量
G1
50個
G2
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391
( 430 )
3日目
987
( 1,086 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い用途のナット
・材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナット(管用平行ネジ用)NUTのレビュー
この商品のレビューはありません

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト