17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

スイングリフトアップステー SLUL型

通常単価(税別)
4,35735,150
税込単価
4,79338,665
通常出荷日:4日目

【特長】・ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです・扉移動量を増やした...

詳細を確認
  • 本体1セットにつき、連動バーが1本必要です。
  • 扉幅方向の中央に必ずハンドル(別売)を取り付けてください。扉を開きやすくするため、扉上端より700mm以内に取り付けてください。
  • 元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作しないでください。
  • 扉を取り付けるまで、固定テープをはがさないでください。アームが跳ね上がり、けがをするおそれがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

扉の開き方

種類

ストッパー

ストッパー解除方法

ダンパー方向

材質

仕様

適応ドア幅

(mm)

キャビネット連動バーの長さ

(mm)

品名

扉高さ

(mm)

扉質量

(kg)

本体仕上

付属品

最小発注数量
垂直上開き
ダンパーステー
全開時ストップ
なし
両方向
[スチール] 鋼
リフトアシスト/ソフトクローズ
-
900以下
-
本体
550~900
6~8
ニッケルめっき
十字穴付皿タッピンねじ3.5×45(本体取付用)、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
1個
垂直上開き
ダンパーステー
全開時ストップ
なし
両方向
[スチール] 鋼
リフトアシスト/ソフトクローズ
-
900以下
-
本体
550~900
8~11
ニッケルめっき
十字穴付皿タッピンねじ3.5×45(本体取付用)、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
1個
-
関連部品
-
-
-
[アルミニウム] アルミニウム合金
-
-
-
535(扉幅600用)
連動バー
-
-
-
-
1個
-
関連部品
-
-
-
[アルミニウム] アルミニウム合金
-
-
-
685(扉幅750用)
連動バー
-
-
-
-
1個
-
関連部品
-
-
-
[アルミニウム] アルミニウム合金
-
-
-
835(扉幅900用)
連動バー
-
-
-
-
1個
-
関連部品
-
-
-
[樹脂] ABS樹脂
-
ダークグレー
-
-
本体カバー
-
-
-
-
1個
-
関連部品
-
-
-
[樹脂] ABS樹脂
-
ホワイト
-
-
本体カバー
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,150
( 38,665 )
4日目
35,150
( 38,665 )
4日目
4,357
( 4,793 )
4日目
4,577
( 5,035 )
4日目
4,789
( 5,268 )
4日目
6,004
( 6,604 )
4日目
6,004
( 6,604 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです
・扉移動量を増やしたため、高さ方向の開口を広く取れます
・扉は手前に約120~150mm開くと、スプリングの力で軽く開きます
・キャビネット天板下部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です
・扉アシスト力の調整機能により、扉に合わせた動きの調整ができます
・扉は上下、左右、角度の調整が可能です

ご注意

  • 本体1セットにつき、連動バーが1本必要です。
  • 扉幅方向の中央に必ずハンドル(別売)を取り付けてください。扉を開きやすくするため、扉上端より700mm以内に取り付けてください。
  • 元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作しないでください。
  • 扉を取り付けるまで、固定テープをはがさないでください。アームが跳ね上がり、けがをするおそれがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングリフトアップステー SLUL型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングリフトアップステー SLUL型
スイングリフトダウン SLDL型
ステンレス クリーンステー SUS304
【クリーン洗浄品】ステンレス クリーンステー SUS304
SDS-200型/201型/210型 ソフトダウンステー
LAMP ソフトダウンステー SDS-200型・SDS-201型・SDS-210型
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミSOWAスガツネ工業
通常価格4,357-43,3153,840-3,4692,490 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目3日目5日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト