17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボルトdeアジャスター 580-90型

通常単価(税別)
3,4244,379
税込単価
3,7664,817
通常出荷日:4日目

【特長】・市販の六角ボルトと組み合わせて使える、フット型アジャスターです・底面のズレ防止ゴムを外しても...

詳細を確認
  • 六角ボルトはお客様にてご用意ください。
  • 耐荷重はボルト強度に依存します。強度区分8.8以上の六角ボルトをご使用ください。
  • 六角ボルトはISO4014規格の大きさのものと組み合わせてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

(mm)

本体高さ

(mm)

最小発注数量
16
6.1~10.0
10
65
46
1個
20
10.1~15.0
13
83
57.5
1個
12
1.1~6.0
6
50
39
1個
10
1.1~6.0
6
50
39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,814
( 4,195 )
4日目
4,379
( 4,817 )
4日目
3,495
( 3,845 )
4日目
3,424
( 3,766 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の六角ボルトと組み合わせて使える、フット型アジャスターです
・底面のズレ防止ゴムを外してもご使用いただけます

ご注意

  • 六角ボルトはお客様にてご用意ください。
  • 耐荷重はボルト強度に依存します。強度区分8.8以上の六角ボルトをご使用ください。
  • 六角ボルトはISO4014規格の大きさのものと組み合わせてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトdeアジャスター 580-90型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトdeアジャスター 580-90型
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 標準タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 完全固定タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 固定タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)
メーカースガツネ工業サンファスナー部品ミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,424-1,968----
通常出荷日4日目1日目7日目7日目7日目7日目
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止
種類脚端アジャストボルト形各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付標準アンカーボルト固定形アンカーボルト固定形金属マウント
本体材質ポリアミドSS400ステンレスSUS304相当ステンレスステンレス
接地面材質ニトリルゴム樹脂金属金属金属金属
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト