17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 取付適応パイプ径(min)(φ)

    ~mm
  • 取付適応パイプ径(max)(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス 強力バンドクランプ 57-HT型

通常単価(税別)
16,63623,420
税込単価
18,30025,762
通常出荷日:4日目

【特長】・ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます・バンドの長さ調節...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付適応パイプ径(min)

(φ)

取付適応パイプ径(max)

(φ)

最小発注数量
370
415
1個
410
455
1個
450
495
1個
490
535
1個
530
575
1個
570
615
1個
610
655
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,636
( 18,300 )
4日目
17,414
( 19,155 )
4日目
18,685
( 20,554 )
4日目
19,462
( 21,408 )
4日目
20,734
( 22,807 )
4日目
22,040
( 24,244 )
4日目
23,420
( 25,762 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます
・バンドの長さ調節ねじ付です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 強力バンドクランプ 57-HT型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 強力バンドクランプ 57-HT型
ステンレス クリーンファスナー スナップ錠 SUS316
ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型
ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ
ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS
ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付
メーカースガツネ工業ミスミスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格16,636-12,840 -11,583 -13,365 -17,744 -15,980 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし----
種類特殊型平行型特殊型特殊型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
調整機能ありありありありありあり
引張荷重(N)1471330044114713721891

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト