17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • オリフィス径(mm)

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

固定絞り継手 PC

通常単価(税別)
183186
税込単価
201205

【特長】・調整機能のないシンプルな形状により、ローコストを実現・狭いスペースに...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

オリフィス径

(mm)

有効断面積

(mm2)

最小発注数量
0.3
0.05
10個
1.5
1.45
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183
( 201 )
9日目
186
( 205 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整機能のないシンプルな形状により、ローコストを実現
・狭いスペースに取付け可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定絞り継手 PCのレビュー
この商品のレビューはありません

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト