17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が79型番あります。

Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)【1~5個入り】

通常単価(税別)
1282,006
税込単価
1412,207
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が79型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

内径 d1

(mm)

太さ d2

(mm)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
2.8
1.9
12.000
295-7621
4560249351081
1パック

5個入り

3.8
1.9
12.000
295-7728
4560249351098
1パック

5個入り

4.8
1.9
13.000
295-7825
4560249351104
1パック

5個入り

5.8
1.9
13.000
295-7906
4560249351111
1パック

5個入り

6.8
1.9
14.000
295-7965
4560249351128
1パック

5個入り

7.8
1.9
14.000
295-8007
4560249351135
1パック

5個入り

8.8
1.9
15.000
295-8031
4560249351142
1パック

5個入り

9.8
1.9
15.000
295-7264
4560249351159
1パック

5個入り

9.8
2.4
19.000
295-7302
4560249351166
1パック

5個入り

10.8
2.4
19.000
295-7311
4560249351173
1パック

5個入り

11
2.4
19.000
295-7345
4560249351180
1パック

5個入り

11.8
2.4
20.000
295-7361
4560249351197
1パック

5個入り

12.3
2.4
20.000
295-7396
4560249351203
1パック

5個入り

14.8
2.4
21.000
295-7469
4560249351227
1パック

5個入り

17.8
2.4
23.000
298-1904
4560249351241
1パック

5個入り

19.8
2.4
24.500
295-7507
4560249351258
1パック

5個入り

20.8
2.4
26.000
295-7515
4560249351265
1パック

5個入り

21.8
2.4
26.000
295-7523
4560249351272
1パック

5個入り

21.7
3.5
46.000
295-7540
4560249351289
1パック

5個入り

22.1
3.5
46.000
295-7531
4560249351296
1パック

5個入り

23.7
3.5
48.500
295-7558
4560249351302
1パック

5個入り

24.7
3.5
50.000
295-7566
4560249351319
1パック

5個入り

25.2
3.5
50.000
295-7574
4560249351326
1パック

5個入り

25.7
3.5
51.500
295-7582
4560249351333
1パック

5個入り

27.7
3.5
53.500
295-7591
4560249351340
1パック

5個入り

28.7
3.5
55.000
295-7604
4560249351357
1パック

5個入り

29.2
3.5
56.000
295-7612
4560249351364
1パック

5個入り

29.7
3.5
56.000
295-7639
4560249351371
1パック

5個入り

30.7
3.5
11.800
295-7647
4560249351388
1パック

2個入り

31.2
3.5
11.800
298-1793
4560249351395
1パック

2個入り

31.7
3.5
11.800
295-7663
4560249351401
1パック

2個入り

33.7
3.5
12.400
295-7671
4560249351418
1パック

2個入り

34.7
3.5
12.800
295-7680
4560249351425
1パック

2個入り

35.2
3.5
12.800
298-1807
4560249351432
1パック

2個入り

35.7
3.5
12.800
295-7698
4560249351449
1パック

2個入り

37.7
3.5
13.400
295-7701
4560249351456
1パック

2個入り

38.7
3.5
13.600
295-7710
4560249351463
1パック

2個入り

39.7
3.5
14.000
295-7736
4560249351470
1パック

2個入り

40.7
3.5
14.000
295-7744
4560249351487
1パック

2個入り

41.7
3.5
14.000
295-7752
4560249351494
1パック

2個入り

43.7
3.5
14.600
295-7761
4560249351500
1パック

2個入り

44.7
3.5
14.800
295-7779
4560249351517
1パック

2個入り

45.7
3.5
15.000
295-7787
4560249351524
1パック

2個入り

47.7
3.5
15.400
295-7795
4560249351531
1パック

2個入り

47.6
5.7
35.400
295-7809
4560249351562
1パック

2個入り

48.7
3.5
15.800
295-7817
4560249351548
1パック

2個入り

49.7
3.5
16.000
295-7833
4560249351555
1パック

2個入り

49.6
5.7
36.600
295-7841
4560249351579
1パック

2個入り

51.6
5.7
10.300
295-7850
4560249351586
1個
52.6
5.7
10.500
295-7868
4560249351593
1個
54.6
5.7
10.800
295-7876
4560249351609
1個
55.6
5.7
11.000
295-7884
4560249351616
1個
57.6
5.7
11.300
295-7892
4560249351623
1個
59.6
5.7
11.600
295-7914
4560249351630
1個
61.6
5.7
12.000
295-7922
4560249351647
1個
62.6
5.7
12.200
295-7931
4560249351654
1個
64.6
5.7
12.500
295-7949
4560249351661
1個
66.6
5.7
12.800
295-7957
4560249351678
1個
69.6
5.7
13.100
295-7973
4560249351685
1個
70.6
5.7
13.300
295-7981
4560249351692
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128
( 141 )
2日目
165
( 182 )
4日目
146
( 161 )
4日目
146
( 161 )
2日目
192
( 211 )
2日目
242
( 266 )
2日目
242
( 266 )
2日目
345
( 380 )
1日目
276
( 304 )
2日目
345
( 380 )
2日目
276
( 304 )
2日目
276
( 304 )
2日目
276
( 304 )
1日目
357
( 393 )
2日目
369
( 406 )
2日目
369
( 406 )
1日目
420
( 462 )
2日目
420
( 462 )
2日目
692
( 761 )
2日目
692
( 761 )
2日目
756
( 832 )
4日目
756
( 832 )
2日目
771
( 848 )
2日目
957
( 1,053 )
2日目
819
( 901 )
2日目
819
( 901 )
2日目
918
( 1,010 )
2日目
918
( 1,010 )
2日目
386
( 425 )
2日目
386
( 425 )
2日目
411
( 452 )
2日目
411
( 452 )
2日目
444
( 488 )
2日目
444
( 488 )
2日目
470
( 517 )
2日目
470
( 517 )
2日目
483
( 531 )
2日目
483
( 531 )
2日目
501
( 551 )
2日目
501
( 551 )
2日目
522
( 574 )
2日目
522
( 574 )
2日目
548
( 603 )
2日目
548
( 603 )
2日目
1,048
( 1,153 )
2日目
578
( 636 )
2日目
578
( 636 )
2日目
1,048
( 1,153 )
2日目
544
( 598 )
2日目
544
( 598 )
2日目
566
( 623 )
2日目
566
( 623 )
2日目
585
( 644 )
2日目
585
( 644 )
2日目
650
( 715 )
4日目
650
( 715 )
2日目
692
( 761 )
2日目
692
( 761 )
2日目
794
( 873 )
2日目
794
( 873 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
・線径が太く、運動用に適します
【材質】
・4種D フッ素ゴム(FKM)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
Oリング(固定用)
運動用OリングPシリーズ
固定用OリングGシリーズ
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
メーカー森清化工森清化工森清化工日近日近NOK
通常価格128-314 -64 -103 -52 -75 -
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目2日目〜4日目〜5日目〜
特性・用途耐熱性耐熱性耐熱性該当なし該当なし-
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格P(運動・固定用)G(固定用)G(固定用)P(運動・固定用)G(固定用)P(固定用、運動用)
材質フッ素ゴムフッ素ゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
材質14種D フッ素ゴム(FKM)4種D フッ素ゴム(FKM)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト