17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Oリング(固定用)【1~10個入り】

通常単価(税別)
64214
税込単価
70235
通常出荷日:2日目

【特長】・優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

内径 d1

(mm)

太さ d2

(mm)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
24.4
3.1
104.000
295-6624
4560249350824
1パック

10個入り

29.4
3.1
120.000
295-6632
4560249350831
1パック

10個入り

34.4
3.1
39.000
295-6641
4560249350848
1パック

5個入り

39.4
3.1
42.000
295-6659
4560249350855
1パック

5個入り

44.4
3.1
46.500
295-6667
4560249350862
1パック

5個入り

49.4
3.1
50.000
295-6675
4560249350879
1パック

5個入り

54.4
3.1
11.000
298-1696
4560249350886
1パック

2個入り

64.4
3.1
12.000
298-1718
4560249350909
1パック

2個入り

69.4
3.1
12.800
298-1726
4560249350916
1パック

2個入り

74.4
3.1
13.400
298-1734
4560249350923
1パック

2個入り

79.4
3.1
14.000
298-1742
4560249350930
1パック

2個入り

84.4
3.1
14.600
298-1751
4560249350947
1パック

2個入り

89.4
3.1
15.200
298-1769
4560249350954
1パック

2個入り

94.4
3.1
16.000
298-1777
4560249350961
1パック

2個入り

114.4
3.1
5.700
295-6551
4560249351005
1個
119.4
3.1
5.700
295-6560
4560249351012
1個
129.4
3.1
6.000
295-6586
4560249351036
1個
134.4
3.1
6.300
295-6594
4560249351043
1個
139.4
3.1
6.300
295-6608
4560249351050
1個
144.4
3.1
6.300
295-6616
4560249351067
1個
149.4
5.7
17.500
298-1785
4560249351074
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198
( 218 )
2日目
214
( 235 )
2日目
107
( 118 )
2日目
148
( 163 )
2日目
188
( 207 )
2日目
160
( 176 )
2日目
64
( 70 )
2日目
75
( 83 )
2日目
92
( 101 )
2日目
92
( 101 )
2日目
97
( 107 )
2日目
97
( 107 )
2日目
97
( 107 )
2日目
124
( 136 )
2日目
78
( 86 )
2日目
82
( 90 )
2日目
92
( 101 )
2日目
92
( 101 )
2日目
100
( 110 )
2日目
100
( 110 )
2日目
170
( 187 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング(固定用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング(固定用)
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
固定用OリングGシリーズ
運動用OリングPシリーズ
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
メーカー森清化工森清化工森清化工日近日近NOK
通常価格64-314 -128 -52 -103 -75 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目〜4日目〜2日目〜5日目〜
特性・用途耐熱性耐熱性耐熱性該当なし該当なし-
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格G(固定用)G(固定用)P(運動・固定用)G(固定用)P(運動・固定用)P(固定用、運動用)
材質ニトリルゴムフッ素ゴムフッ素ゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
グリーン購入法適合品適合適合適合---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト