17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

塩ビ製ボールバルブ(ミニボール式)

通常単価(税別)
1,5711,822
税込単価
1,7282,004
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します【用途】・ホース...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

供給側 接続種類

供給側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホース式
-
100
4901860833790
254-4733
1個
[Rc(R)] ねじ式(R)
1/2B(15A)
83
4901860833745
254-4709
1個
[Rc(R)] ねじ式(R)
3/8B(10A)
83
4901860833752
254-4717
1個
[Rc(R)] ねじ式(R)
1/4B(8A)
83
4901860833769
254-4725
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,671
( 1,838 )
2日目
1,670
( 1,837 )
2日目
1,571
( 1,728 )
4日目
1,822
( 2,004 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します
【用途】
・ホースとの接続に
・化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ製ボールバルブ(ミニボール式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ製ボールバルブ(ミニボール式)
黄銅製汎用ボールバルブ Tボールシリーズ(TKT)
消防設備用黄銅製10Kボールバルブ
ステンレス鋼製600型ボールバルブ ねじ込み形 UTFKW
ステンレス鋼製600型ボールバルブ ねじ込み形 UTFKMW
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
メーカー積水化学工業キッツキッツキッツキッツフジキン
通常価格1,571-4,670 -12,190 -6,580 -10,400 -14,908 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目4日目
特性・用途耐食性・耐薬品該当なし該当なし耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品該当なし
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートグローブタイプ
本体材質PVC黄銅黄銅SCS13ASCS14ASCS14
使用流体水 / 薬品水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 油 / ガス水 / 空気 / ガス
ボールバルブ種類スタンダードボアレデューストボアフルボアフルボアフルボアスタンダードボア

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト