17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ピラニ真空計測定子

通常単価(税別)
7,57714,688
税込単価
8,33516,157
通常出荷日:2日目

【特長】・ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)【商品仕様】・材質:測定子フィラメント・白金(Pt...

詳細を確認
  • 本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

配管口の種類

配管ねじの種類

配管ねじの呼び

取合いフランジ

トラスココード

質量(g)

ニップル接続径

最小発注数量
ニップル
-
-
-
497-1493
45.000
18mm
1個
ニップル
-
-
-
497-1507
63.000
15mm
1個
めねじ
Rc(R)
3/8
-
497-1515
77.000
-
1個
フランジ
-
-
NW16
497-1523
45.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,577
( 8,335 )
2日目
8,360
( 9,196 )
2日目
8,166
( 8,983 )
2日目
14,688
( 16,157 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)
【商品仕様】
・材質:測定子フィラメント・白金(Pt)

ご注意

  • 本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラニ真空計測定子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピラニ真空計測定子
大気圧ピラニ真空計測定子
ピラニ真空計 PGE050
スマートフォン対応ピラニ真空計
ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF
熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)
メーカーアルバックアルバックインフィコンアルバックインフィコンインフィコン
通常価格7,577-19,00024,858 -59,800 -39,237 -101,003 -
通常出荷日2日目2日目8日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類測定子測定子圧力センサ圧力センサ圧力センサ圧力センサ
材質1測定子フィラメント・白金(Pt)測定子フィラメント・白金(Pt)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト