メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

銅管用くい込み式管継手 ユニオンエルボ

通常単価(税別)
1,637
税込単価
1,801
通常出荷日:2日目

【特長】・リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GLI-10B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GLI-10Bの仕様・寸法情報

種類
エルボ
接続種類
管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格
メートル 同径
適用管外径1 (M)(mm)
10
材質
[黄銅] 黄銅製(C3604BD-F)
最高使用圧力区分(MPa)
7.0MPa以上
使用流体
水 / 蒸気 / 油
最高使用圧力(MPa)
15
L(mm)
35.5
液体温度(℃)
-20~150
質量(g)
108.000
トラスココード
252-0222
材質1
ナット:鍛造用黄銅棒(C3771 BD)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GLI-10B
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,637
( 1,801 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
【用途】
・銅管用継手

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用くい込み式管継手 ユニオンエルボの型番GLI-10Bのページです。 型番GLI-10Bに関する仕様情報を記載しております。
銅管用くい込み式管継手 ユニオンエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用くい込み式管継手 ユニオンエルボ
銅管用リングタイプ継手 ユニオンティー
銅管用継手 φ8用エルボ(樹脂製スリーブ)
黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオン
銅管用継手 ユニオンエルボ
銅管用リングタイプ継手 ユニオンエルボ
メーカーフジトク三興マテリアルサプライオンダ製作所キッツミスミ三興マテリアルサプライ
通常価格1,6371,720718 -2,0351,000 -1,754 -
通常出荷日2日目6日目4日目3日目在庫品1日目5日目〜
種類エルボティーエルボエルボエルボエルボ
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
適用管外径1 (M)(mm)10688--
材質黄銅製(C3604BD-F) C3604(黄銅)C3771BE(黄銅)C3604黄銅C3604(黄銅)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト