17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • タイプ

ワイヤアルミダクト 悟空

通常単価(税別)
4,579111,600,000
税込単価
5,037122,760,000
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・耐久性・施工性・気密性に優れています・伸縮自在で形状保持も可能です・ハサミとニッパーを使って...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

呼径φD

(φ)

外径D

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
53
55
35
4560109163007
1500.0
420-2104
1個
82
84
42
4560109163014
1100.0
420-2112
1個
108
110
55
4560109163021
1400.0
420-2066
1個
133
135
68
4560109163038
2000.0
420-2074
1個
159
161
81
4560109163045
2600.0
420-2082
1個
184
186
93
4560109163052
2900.0
456-0591
1個
210
212
106
4560109163069
3600.0
420-2091
1個
260
262
131
4560109163083
4800.0
456-0612
1個
312
314
157
4560109163106
5900.0
456-0639
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,579
( 5,037 )
4日目
4,579
( 5,037 )
4日目
4,685
( 5,154 )
4日目
5,660
( 6,226 )
2日目
6,255
( 6,881 )
2日目
7,300
( 8,030 )
5日目
8,346
( 9,181 )
4日目
67,641,000
( 74,405,100 )
5日目
111,600,000
( 122,760,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・施工性・気密性に優れています
・伸縮自在で形状保持も可能です
・ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます
【用途】
・空調・換気用ダクと

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤアルミダクト 悟空のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤアルミダクト 悟空
ダクトトーメイホース DC-Tシリーズ
ダクトホース EE型
耐油ダクトホース DC-Oシリーズ
“アルミフレキシブルダクト”
ダクトホース EF型
メーカーオリエント商事ニッセイエコニッセイエコニッセイエコトラスコ中山ニッセイエコ
通常価格4,579-3,610 -3,690 -4,150 -9,120 -3,790 -
通常出荷日2日目〜7日目〜7日目〜7日目〜1日目〜7日目〜
特性・用途耐熱性該当なし該当なし該当なし該当なし導電性・帯電防止
種類ホースホースホースホースホースホース
材質その他樹脂樹脂樹脂アルミ樹脂
詳細材質アルミ箔(ラミネート加工)硬鋼線軟質・硬質PVC軟質・硬質PVC耐油性軟質・硬質PVCアルミ箔(ラミネート加工)硬鋼線軟質・硬質PVC
長さ(m)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト