17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 接続ねじ径

  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 真空取出口チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

真空パッド スタンダードタイプ VPC

通常単価(税別)
1,9052,789
税込単価
2,0963,068

【特長】・厚くて平らなワークに最適な一般形パッド・スタンダードタイプ

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

取付方法

ゴム系材質

接続ねじ径

外径 d

(φ)

ストローク

(mm)

真空取出口チューブ外径

(φ)

最小発注数量
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M12
6
20
6
1個
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M12
8
10
6
1個
埋込式
フッ素ゴム
グレー
M12
8
15
6
1個
パッドネジ固定
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M14
10
6
4
1個
パッドネジ固定
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M14
10
10
4
1個
パッドネジ固定
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M14
20
10
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
9日目
1,905
( 2,096 )
9日目
2,688
( 2,957 )
9日目
2,187
( 2,406 )
9日目
2,557
( 2,813 )
6日目
2,789
( 3,068 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚くて平らなワークに最適な一般形パッド
・スタンダードタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド スタンダードタイプ VPCのレビュー
この商品のレビューはありません

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト