17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エポキシグラウト

通常単価(税別)
28,30665,982
税込単価
31,13772,580
通常出荷日:3日目

【特長】・コンクリートと比較し3~4倍の高強度です・主剤・硬化剤の混合開始から流し込みまでの作業可能時...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全体容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全体容量

(L)

最小発注数量
5
1個
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,306
( 31,137 )
3日目
65,982
( 72,580 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートと比較し3~4倍の高強度です
・主剤・硬化剤の混合開始から流し込みまでの作業可能時間が約60分で、無駄なく施工できます
・流動性が高く、低発熱・低収縮のため施工性に優れています
・硬化剤の着色により混合完了を見える化。混合不良を防止し、確実な混合ができます
・硬化時間は打設(又は流し込み)後約12時間と短く、翌日からレベル出し等の作業が可能なため据付工期短縮ができます
【用途】
・各種工作機械、専用機、試験機、および試験用定盤のアンカーボルトの固定

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシグラウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシグラウト
BOメジコン#200
高耐熱用エポキシ系接着剤
二液性エポキシ樹脂
Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤
メーカーナベヤビーオーケミカルスリーボンドスリーボンドスリーエムジャパンセメダイン
通常価格28,306-16,232 -2,5923,2707,3073,085 -
通常出荷日3日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他淡黄色その他その他その他
色詳細主剤:灰色、硬化剤 :赤色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト