17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ヘリカルアンカーボルト

通常単価(税別)
2,6043,494
税込単価
2,8643,843
通常出荷日:3日目

【特長】・アンカーボルトを使用して固定するレベリングエレメントにご使用いただけます・埋込部のラック形状...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(M)

全長

(mm)

ねじ長さ

(mm)

最小発注数量
M16
250
50
1個
M16
330
50
1個
M16
360
50
1個
M16
460
50
1個
M20
450
60
1個
M24
450
60
1個
M24
500
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,604
( 2,864 )
3日目
2,700
( 2,970 )
3日目
2,997
( 3,297 )
3日目
2,997
( 3,297 )
3日目
3,001
( 3,301 )
3日目
3,494
( 3,843 )
3日目
3,316
( 3,648 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンカーボルトを使用して固定するレベリングエレメントにご使用いただけます
・埋込部のラック形状によって締付強度・引抜き強度が大幅に向上します
・J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します
【用途】
・工作機械、各種産業機械、半導体製造装置、定盤等据付時のアンカーボルトに最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリカルアンカーボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリカルアンカーボルト
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" ステンレス製
グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
ALCドライブ
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
ITハンガー(ITUタイプ)
メーカーナベヤフィッシャーサンコーテクノサンコーテクノフィッシャーサンコーテクノ
通常価格2,604-34,250 -477 -9410,910 -8,500
通常出荷日3日目2日目4日目〜1日目2日目1日目
本体材質その他金属ステンレススチールステンレスその他金属
ねじ種MMMMMM
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック
本体材質詳細S45C 相当-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト