17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

防振レベリングブロック MB型 スイベルパッド付

通常単価(税別)
36,80741,986
税込単価
40,48846,185

【特長】・防振機能を備えています・アンカーボルトによる設備固定ができます・設備...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重範囲詳細

(kN)

最小発注数量
15.1~30.0
5~16
1個
15.1~30.0
8.3~20
1個
30.1~50.0
17~50
1個
15.1~30.0
6~20
1個
15.1~30.0
10~23
1個
70.1~
20~75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,807
( 40,488 )
8日目
36,807
( 40,488 )
8日目
36,807
( 40,488 )
3日目
41,986
( 46,185 )
8日目
41,986
( 46,185 )
8日目
41,986
( 46,185 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防振機能を備えています
・アンカーボルトによる設備固定ができます
・設備や基礎面の傾斜を吸収しやすいスイベル(球面受板)を搭載しています
・一体構造品のため施工段取り時の作業性が向上します
・低床構造のため設備高さを抑えることができます
・基礎高さのバラツキを吸収しやすい揚程量があります
【用途】
・基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振レベリングブロック MB型 スイベルパッド付のレビュー
この商品のレビューはありません

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト