17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 直径(mm)

    ~mm
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

スイッチングマグホルダー SHシリーズ

通常単価(税別)
34,60056,300
税込単価
38,06061,930

【特長】・スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能で...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

吸着力

(N)

最小発注数量
20
80
1個
30
200
1個
50
550
1個
50
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,600
( 38,060 )
5日目
43,300
( 47,630 )
5日目
51,100
( 56,210 )
4日目
56,300
( 61,930 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能です
・永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します
・瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります
・無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)
・省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です
【用途】
・各種自動化機器の把持部などに
・荷物の運搬用として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチングマグホルダー SHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

電磁ホルダ・整流器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト