メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

VUタイプの交換エレメント

通常単価(税別)
43
税込単価
47
通常出荷日:9日目

真空発生器VUタイプ用フィルタエレメント【仕様】・外径:8.2mm

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FEE8.2*2
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FEE8.2*2の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
交換用フィルタ
適用機種
真空発生器VUタイプ
外径(mm)
8.2

型番リスト

表示件数
型番
FEE8.2*2
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43
( 47 )
9日目

詳細情報

基本情報

真空発生器VUタイプ用フィルタエレメント
【仕様】
・外径:8.2mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VUタイプの交換エレメントの型番FEE8.2*2のページです。 型番FEE8.2*2に関する仕様情報を記載しております。
VUタイプの交換エレメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VUタイプの交換エレメント
交換用エレメント
真空発生器 VUタイプ固定用ホルダ
真空エジェクタユニット MC72シリーズ用フィルタエレメント
単体タイプ 機械式真空スイッチ
真空発生器 VUMタイプ固定用ホルダ
メーカー日本ピスコミスミ日本ピスココンバム(旧:妙徳)日本ピスコ日本ピスコ
通常価格43340831,4395,55477
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目8日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類交換用フィルタ交換用フィルタホルダ/ブラケット交換用フィルタ保守部品用圧力スイッチホルダ/ブラケット
適用機種真空発生器VUタイプ-----
外径(mm)8.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト