17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び

  • チューブサイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

スロットルバルブSUS316 エルボタイプ SSJNC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,84615,014
税込単価
7,53116,515

【特長】・チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用・小型化(日本ピスコ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

チューブサイズ

(mm)

最小発注数量
R1/8
4
1個
R1/8
6
1個
R1/2
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,997
( 8,797 )
6日目
6,846
( 7,531 )
9日目
15,014
( 16,515 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用
・小型化(日本ピスコ社従来品と比較した場合)
・使用部品は全て禁油仕様、また食品衛生法適合
・全ての金属部品には、耐蝕性に優れたSUS316を使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットルバルブSUS316 エルボタイプ SSJNCのレビュー
この商品のレビューはありません

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト