メカニカル部品技術窓口

確定しました

六軸力覚センサA1-01

通常単価(税別)
150,000
税込単価
165,000
通常出荷日:19日目

特別なデカップリング方法を通じて設計されており、センサのクロストーク誤差は非常に低く、特に長期的なクロ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

X-6A-XD80-H28-F-200N-5N.M-F-FA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

X-6A-XD80-H28-F-200N-5N.M-F-FAの仕様・寸法情報

近接センサ 種類
その他
ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
80
材質
アルミ合金
出力インターフェース
RS-485/RS422/ETHERNET/ETHERCAT
電源電圧(V)
DC24
-
-

型番リスト

表示件数
型番
X-6A-XD80-H28-F-200N-5N.M-F-FA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,000
( 165,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

特別なデカップリング方法を通じて設計されており、センサのクロストーク誤差は非常に低く、特に長期的なクロストーク誤差が低いのが特徴です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六軸力覚センサA1-01の型番X-6A-XD80-H28-F-200N-5N.M-F-FAのページです。 型番X-6A-XD80-H28-F-200N-5N.M-F-FAに関する仕様情報を記載しております。
六軸力覚センサA1-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六軸力覚センサA1-01
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:1.5mm KRSS
超長距離タイプ近接センサ 【TL-L】
【エコノミーシリーズ】 静電容量型円柱型 近接センサ
長距離形近接センサ 【TL-LP/LY】
長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C
メーカーXJCSENSORLANBAO(ランバオ)オムロンミスミオムロンオムロン
通常価格150,0004,55158,8502,980 -63,899 -18,850 -
通常出荷日19日目6日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
近接センサ 種類その他円柱型円柱型円柱型円柱型円柱型
ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)806.5106M128534
材質アルミ合金-----
出力インターフェースRS-485/RS422/ETHERNET/ETHERCAT-----
電源電圧(V)DC24-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト