17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

面付スプリング蝶番 SF120-SU-5114型

通常単価(税別)
8,93512,609
税込単価
9,82913,870
通常出荷日:4日目

【特長】・スプリングの力で、扉が自動的に閉まります・スプリングの強さを調整できます【用途】・ジム等のロ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用中に音鳴りがする際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布 してください。
  • 取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体材料

仕上/色

最小発注数量
[アルミニウム] アルミ合金
アルマイト処理
1個
[ステンレス] ステンレス鋼
素地
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,935
( 9,829 )
4日目
12,609
( 13,870 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの力で、扉が自動的に閉まります
・スプリングの強さを調整できます
【用途】
・ジム等のロッカー、トイレ用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用中に音鳴りがする際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布 してください。
  • 取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面付スプリング蝶番 SF120-SU-5114型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面付スプリング蝶番 SF120-SU-5114型
スプリングアップ B-874-1
ステンレス スプリング蝶番 HG-SHL-RS型 高耐久仕様/逆ばね仕様
冷蔵ショーケース用蝶番 500-612型 ソフトクロージング機構付
アシストトルクヒンジ HG-TAJ型 トルク調整機能付
冷蔵ショーケース用蝶番 500-512型 ソフトクロージング機構付
メーカースガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,935-28,3501,060 -18,8979,07716,000
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品該当なし該当なし該当なし
種類平蝶番特殊蝶番平蝶番ロータリー形蝶番特殊蝶番ロータリー形蝶番
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴めねじ丸穴めねじ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能スプリング付トルク(フリーストップ)スプリング付その他トルク(フリーストップ)その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト