17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マルチワンウェイトルクヒンジ HG-TQM30型

通常単価(税別)
8,370
税込単価
9,207
通常出荷日:4日目

【特長】・一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます・面付蝶番・コーナ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • HG-TQM30Bはヒンジが開閉しないように仮保持シールで仮固定しています。ヒンジを取り付けてからシールを取り外してください。シールを先に取り外すとヒンジが動き、ヒンジが動かせなくなります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ
1個
ヒンジ開き方向トルク発生タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,370
( 9,207 )
4日目
8,370
( 9,207 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます
・面付蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能です
【用途】
・OA機器、液晶モニター用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • HG-TQM30Bはヒンジが開閉しないように仮保持シールで仮固定しています。ヒンジを取り付けてからシールを取り外してください。シールを先に取り外すとヒンジが動き、ヒンジが動かせなくなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチワンウェイトルクヒンジ HG-TQM30型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチワンウェイトルクヒンジ HG-TQM30型
トルクヒンジ HG-SFTH型
クリーントルクヒンジ HG-CVT型
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQS15型
ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,3701,120 -2,860 -3,0343,470 -8,996
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類特殊蝶番平蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番
取付穴タイプめねじ丸穴丸穴丸穴長穴+丸穴めねじ+皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)ストッパー・クリック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト