17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

トルクヒンジ HG-TE型

通常単価(税別)
3293,707
税込単価
3624,078
通常出荷日:4日目

【特長】・蓋やカバーを任意の角度で保持できます・軸の向きを水平・垂直にして使用できます・オプション品の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 可動本体に蓋を取り付けてください。
  • 縦使いの耐久性は、扉の仕様(モーメント)により変わります。必ず現品にてご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

種類

本体材料

取付穴タイプ

取付方法

付加機能

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

用途

トルク

(N・m)

種類(詳細)

適用機種

仕上/色

最小発注数量
該当なし
特殊蝶番
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
丸穴
ねじ止め
トルク(フリーストップ)
~40
22
35.1~45
40
標準
0.3(-20%~+40%)
本体
-
光沢バレル研磨
1個
該当なし
特殊蝶番
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
丸穴
ねじ止め
トルク(フリーストップ)
40.1~50
45
35.1~45
40
標準
0.8(-20%~+40%)
本体
-
光沢バレル研磨
1個
該当なし
特殊蝶番
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
丸穴
ねじ止め
トルク(フリーストップ)
50.1~60
52
35.1~45
40
標準
1.5(-20%~+40%)
本体
-
光沢バレル研磨
1個
-
蝶番関連部品
-
-
-
-
~40
11.5
~25
10
-
-
カバー
ヒンジ:HG-TE03、HG-TE08
グレー
10個
-
蝶番関連部品
-
-
-
-
~40
12.5
~25
10
-
-
カバー
ヒンジ:HG-TE15
グレー
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,410
( 3,751 )
4日目
3,495
( 3,845 )
4日目
3,707
( 4,078 )
4日目
329
( 362 )
4日目
329
( 362 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋やカバーを任意の角度で保持できます
・軸の向きを水平・垂直にして使用できます
・オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます
【用途】
・音響機器、FA機器、各種自動機器、分析機器用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 可動本体に蓋を取り付けてください。
  • 縦使いの耐久性は、扉の仕様(モーメント)により変わります。必ず現品にてご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクヒンジ HG-TE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクヒンジ HG-TE型
LAMP トルクヒンジ HG-RT型
LAMP トルクヒンジ HG-TS型
トルクヒンジ HG-SFTH型
LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型
LAMP トルクヒンジ HG-TA45H型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格329-5,641910 -1,120 -1,383 -2,788
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト