17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

2軸アシストトルクヒンジ HG-TAJ40SC20 トルク調整機能付

通常単価(税別)
3,12818,261
税込単価
3,44120,087
通常出荷日:4日目

【特長】・傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます・傾き方向は12...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

種類

本体材料

取付穴タイプ

取付方法

付加機能

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

用途

開き角度

(deg)

トルク

(N・m)

種類(詳細)

オプション材質

最小発注数量
-
蝶番関連部品
-
-
-
-
60.1~70
65
~25
25
-
-
-
90°角度規制プレート
ステンレス鋼(SUS430)
1個
該当なし
特殊蝶番
[ステンレス] ステンレス鋼
丸穴
ねじ止め
トルク(フリーストップ)
150.1~
198
55.1~65
65
標準
120
傾き方向(チルト):3.5~4.5(アシストトルク)、0~4(保持トルク)/回転方向(スイベル):3.5±20%(クリック脱出トルク)、2.0±20%(トルク)
本体
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,128
( 3,441 )
4日目
18,261
( 20,087 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます
・傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます
・傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4N・m)
・回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます
・オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます
・中央の穴から配線を通せます
【用途】
・分析機器、FA機器など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2軸アシストトルクヒンジ HG-TAJ40SC20 トルク調整機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2軸アシストトルクヒンジ HG-TAJ40SC20 トルク調整機能付
アシストトルクヒンジ HG-TAJ型 トルク調整機能付
アシストトルクヒンジ HG-TAWJ40 180°アシスト トルク調整機能付
LAMP アシストトルクヒンジ HG-TLAJ型 トルク調整機能付
三次元調整機能付隠し丁番 DX40
ダンパートルクヒンジ HG-TQJD型 ワンウェイ&トルク調整機能付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,128-9,07715,9635,052 -24,30011,820
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目3日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト