17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パワーアシストヒンジ HG-PA272型 背面付け

通常単価(税別)
26,74027,960
税込単価
29,41430,756
通常出荷日:4日目

【特長】・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)・閉じ際にダンパ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
35±10%
1個
50±10%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,740
( 29,414 )
4日目
27,960
( 30,756 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)
・閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)
・トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)
・カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります
・機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーアシストヒンジ HG-PA272型 背面付けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーアシストヒンジ HG-PA272型 背面付け
トルクヒンジ HG-SFTH型
クリーントルクヒンジ HG-CVT型
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQS15型
ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格26,740-1,120 -2,860 -3,0343,470 -8,996
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類特殊蝶番平蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼アルミ合金ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS430)
取付穴タイプ長穴+丸穴丸穴丸穴丸穴長穴+丸穴めねじ+皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト