17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

軸受 600-6型 冷蔵ショーケース用蝶番専用

通常単価(税別)
3,3615,120
税込単価
3,6975,632
通常出荷日:4日目

【特長】・蝶番用軸受とピボット式軸受があります・ピボット式軸受は、500-612型、500-512型、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 蝶番用軸受は、蝶番の機種・取付位置にあわせてお選びください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

種類(詳細)

適用機種

最小発注数量
[皿穴] 皿穴
70.1~80
72.3
~25
24
蝶番用軸受(左下/右上)
500-512型、500-5型
1個
[皿穴] 皿穴
70.1~80
72.3
~25
24
蝶番用軸受(左上/右下)
500-512型、500-5型
1個
[長穴] 長穴
80.1~100
83.5
35.1~45
40
蝶番用軸受(左下/右上)
500-512型、500-5型
1個
[長穴] 長穴
80.1~100
83.5
35.1~45
40
蝶番用軸受(左上/右下)
500-512型、500-5型
1個
[皿穴] 皿穴
70.1~80
72.5
~25
23
蝶番用軸受(左下/右上)
500-512型、500-5型
1個
[皿穴] 皿穴
70.1~80
72.5
~25
23
蝶番用軸受(左上/右下)
500-512型、500-5型
1個
[皿穴] 皿穴
70.1~80
72.5
~25
15
蝶番用ピボット式軸受
500-612型、500-5型、500-512型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,873
( 5,360 )
4日目
4,873
( 5,360 )
4日目
5,120
( 5,632 )
4日目
3,361
( 3,697 )
4日目
4,625
( 5,088 )
4日目
4,625
( 5,088 )
4日目
3,778
( 4,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶番用軸受とピボット式軸受があります
・ピボット式軸受は、500-612型、500-512型、500-5型共通で使用できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 蝶番用軸受は、蝶番の機種・取付位置にあわせてお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸受 600-6型 冷蔵ショーケース用蝶番専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸受 600-6型 冷蔵ショーケース用蝶番専用
冷蔵ショーケース用蝶番 500-5型
冷蔵ショーケース用蝶番 500-612型 ソフトクロージング機構付
冷蔵ショーケース用蝶番 500-512型 ソフトクロージング機構付
L型裏蝶番6型 B-556
ステンレスL型裏蝶番6型 B-1556
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,361-13,174 -18,89716,0006721,573
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類蝶番関連部品ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接溶接
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト