17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

冷蔵ショーケース用蝶番 500-5型

通常単価(税別)
13,17414,870
税込単価
14,49116,357
通常出荷日:4日目

【特長】・扉が85°より自閉します。自閉速度は調整可能です・傾斜面上の筐体でも自閉機能は発揮します(勾...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 別売の軸受(こちら)を併用してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

扉質量

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
294~490
100.1~150
147.5
1個
588~735
150.1~
183
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,174
( 14,491 )
4日目
14,870
( 16,357 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉が85°より自閉します。自閉速度は調整可能です
・傾斜面上の筐体でも自閉機能は発揮します(勾配20°まで)
・上下左右兼用です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 別売の軸受(こちら)を併用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵ショーケース用蝶番 500-5型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵ショーケース用蝶番 500-5型
冷蔵ショーケース用蝶番 500-612型 ソフトクロージング機構付
冷蔵ショーケース用蝶番 500-512型 ソフトクロージング機構付
樹脂平型蝶番 PVC
【クリーン洗浄品】樹脂平型蝶番 PVC
ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミスガツネ工業
通常価格13,174-18,89716,0002,730-3,470 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目3日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性該当なし
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料アルミニウム合金/ステンレス鋼アルミニウム合金/ステンレス鋼アルミニウム合金/ステンレス鋼塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプめねじめねじめねじザグリザグリ長穴+丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト