メカニカル部品技術窓口

ステンレス ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230K-HL 蓋付 抗ウイルス・抗菌加工

通常単価(税別)
24,310
税込単価
26,741
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD型蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダンパー付屑入投入口
  • 高さ (mm)
    234
  • 幅 (mm)
    308
  • 仕上
    ヘアライン仕上
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕様
    抗ウイルス・抗菌加工
  • 機能
    ソフトクローズ
  • 使用温度 (℃)
    0~40

ご注意

  • 縦使い専用です。
  • 屋外では使用できません。
  • 使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AZ-GD230K-HL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZ-GD230K-HLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ダンパー付屑入投入口
高さ(mm)
234
幅(mm)
308
仕上
ヘアライン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕様
抗ウイルス・抗菌加工
機能
ソフトクローズ
使用温度(℃)
0~40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ-GD230K-HL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,310
( 26,741 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD型蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています
・コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています
・表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません

ご注意

  • 縦使い専用です。
  • 屋外では使用できません。
  • 使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230K-HL 蓋付 抗ウイルス・抗菌加工の型番AZ-GD230K-HLのページです。 型番AZ-GD230K-HLに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230K-HL 蓋付 抗ウイルス・抗菌加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230K-HL 蓋付 抗ウイルス・抗菌加工
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD232-HL 蓋付 傾斜面取付タイプ
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 AD-KH型 蓋付
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
ステンレス ダンパー付屑入投入口 AD-GD015K-HL 蓋付 抗ウイルス・抗菌加工
ステンレス 屑入投入口 AD-DH015K-HL 蓋付 抗ウイルス・抗菌加工
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格24,31020,38224,9054,45723,50018,261
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプダンパー付屑入投入口ダンパー付屑入投入口ダンパー付屑入投入口屑入投入口ダンパー付屑入投入口屑入投入口
高さ(mm)234234170823636
幅(mm)30830817082--
仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト