17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

パネル吊金具 AUH-H型 高荷重仕様

通常単価(税別)
4,4147,310
税込単価
4,8558,041
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます...

詳細を確認
  • 材質
    アルミニウム合金
  • 仕上
    シルバーアルマイト処理
  • 仕様
    高荷重
  • 高さ (mm)
    50
  • 耐荷重 (N)
    588.4
  • 商品タイプ
    パネル吊金具

ご注意

  • パネル、壁ともに必ず柱などの固い下地が裏にある位置に取り付けてください。
  • キャッチ金具AUH-C70は使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
2700
1個
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,310
( 8,041 )
3日目
4,414
( 4,855 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます
・アルミニウム合金製のため、カットが簡単です
・ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます
【用途】
・展示パネル、絵画、家具など

ご注意

  • パネル、壁ともに必ず柱などの固い下地が裏にある位置に取り付けてください。
  • キャッチ金具AUH-C70は使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル吊金具 AUH-H型 高荷重仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル吊金具 AUH-H型 高荷重仕様
LAMP パネル吊金具 AUH型
LAMP プラソケット PS-37
棚柱用フック SP-35
フリーリフトロック FLL18型
フリーリフトロック FLL30型 アシスト機能付き
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,414-1,200 -6723810,843 -30,790 -
通常出荷日3日目〜2日目〜4日目在庫品1日目4日目4日目
材質アルミニウム合金アルミニウム合金ハイインパクトスチロール亜鉛合金(ZDC)内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ジョイント:PBT樹脂内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ブッシュ:PBT樹脂、固定シャフト:鋼
仕上シルバーアルマイト処理シルバーアルマイト処理-ニッケルめっき内/外パイプ:シルバーアルマイト処理内/外パイプ:シルバーアルマイト処理、固定シャフト:クロメート処理(三価)
仕様高荷重-----
高さ(mm)504334---
耐荷重(N)588.4-196/2ヶ49--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト