メカニカル部品技術窓口

確定しました

PFA ライニングボールバルブ フルボア形 10UTBLN

通常単価(税別)
162,887
税込単価
179,176
通常出荷日:3日目

【特長】・流体抵抗が小さい・ソフトシール構造による高い封止性・開閉操作は90°回転式で簡単・アクチェー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10UTBLN-25A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10UTBLN-25Aの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
本体形状
ストレート
本体材質
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
使用流体
水 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力
10K
ボールバルブ種類
フルボア
供給側 接続種類
[管フランジ] 管フランジ
供給側 管フランジの呼び
1B(25A)
制御側 接続種類
[管フランジ] 管フランジ
制御側 管フランジの呼び
1B(25A)
ハンドル形状
レバー
本体ライニング
[フッソ樹脂] PTFE
ポート形状
Tポート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
10UTBLN-25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,887
( 179,176 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体抵抗が小さい
・ソフトシール構造による高い封止性
・開閉操作は90°回転式で簡単
・アクチェータの取付けによる自動化が容易
・バルブ形状がコンパクト
・メンテナンスが容易

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFA ライニングボールバルブ フルボア形 10UTBLNの型番10UTBLN-25Aのページです。 型番10UTBLN-25Aに関する仕様情報を記載しております。
PFA ライニングボールバルブ フルボア形 10UTBLNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA ライニングボールバルブ フルボア形 10UTBLN
小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K
ボールバルブ 両めねじタイプ レデューストボア 800型 SCS14A
ダクタイル鉄鋳製 10Kタイプ マレブル ボールバルブ(ガス用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ
ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ
10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ
メーカーキッツミスミミスミ桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)東洋バルヴ
通常価格162,88721,220 -5,590 -15,862 -13,062 -6,818 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目〜3日目〜
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性---
本体形状ストレートストレートタイプストレートタイプストレートストレートストレート
本体材質SCS13ASCS14ASCS14AFCD-SFCD-SCAC406
使用流体水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油ガス水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力10K10K800型10K10K10K

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト