メカニカル部品技術窓口

確定しました

空圧式アクチュエータ付ボールバルブ FA-10UTB

通常単価(税別)
88,627
税込単価
97,490
通常出荷日:9日目

【特長】・急な仕様変更にも簡単対応・アクセサリーをダイレクト取付け・軽量化・納得の長寿命・経済性

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FA-10UTB-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-10UTB-50Aの仕様・寸法情報

本体材質
SCS13A
作動形態
複作動型
呼び径
50A
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K

型番リスト

表示件数
型番
FA-10UTB-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,627
( 97,490 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・急な仕様変更にも簡単対応
・アクセサリーをダイレクト取付け
・軽量化
・納得の長寿命
・経済性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空圧式アクチュエータ付ボールバルブ FA-10UTBの型番FA-10UTB-50Aのページです。 型番FA-10UTB-50Aに関する仕様情報を記載しております。
空圧式アクチュエータ付ボールバルブ FA-10UTBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空圧式アクチュエータ付ボールバルブ FA-10UTB
アルミ製バタフライバルブ XJシリーズ
バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式
青銅製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ
ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
メーカーキッツキッツ巴バルブキッツキッツキッツ
通常価格88,627132,723 -73,317 -15,979 -18,009 -24,212 -
通常出荷日9日目3日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質SCS13AADC12----
作動形態複作動型-----
呼び径50A-----
接続形状フランジ:JIS B2220 10K-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気操作弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト