17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス鋼製10K グローブバルブ 10UPA

通常単価(税別)
43,14747,346
税込単価
47,46252,081
通常出荷日:4日目

【特長】・耐食性バルブとして多く採用されている・軽量型、経済的なフランジ形バルブ【用途】・化学工業、石...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,147
( 47,462 )
4日目
47,346
( 52,081 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性バルブとして多く採用されている
・軽量型、経済的なフランジ形バルブ
【用途】
・化学工業、石油化学工業のほか、一般産業装置、建築設備にも使用されております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製10K グローブバルブ 10UPAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製10K グローブバルブ 10UPA
グローブバルブ フランジタイプ 呼び圧力10K SCS14A
グローブバルブ 両めねじタイプ 呼び圧力10K SCS14A
青銅製JIS規格10Kグローブバルブねじ込み
ステンレス鋼製 0.98MPa ニードルベローズバルブ
青銅製汎用10Kグローブバルブフランジ
メーカーキッツミスミミスミキッツフジキンキッツ
通常価格43,147-23,120 -10,720 -4,449 -49,441 -19,840 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし-該当なし-
本体形状ストレートストレートタイプストレートタイプストレートストレートストレート
本体材質ステンレスSCS14ASCS14ACAC406ステンレスCAC406
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力10K10K10K10K-10K

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト