メカニカル部品技術窓口

確定しました

冷蔵ショーケース用 引戸クローザー 500-629-540 ソフトクローズ仕様

通常単価(税別)
17,908
税込単価
19,699
通常出荷日:4日目

【特長】・自閉機構付きのガラスドア用引戸クローザーです・スライディング扉の冷ケースなどに適しています・...

詳細を確認
  • ブラケットはお客様でご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

500-629-540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

500-629-540の仕様・寸法情報

種類
ドアシステム・クローザー
仕様
ソフトクローズ
扉幅(mm)
504以下
耐荷重(kg)
40
本体径(mm)
Φ16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
500-629-540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,908
( 19,699 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自閉機構付きのガラスドア用引戸クローザーです
・スライディング扉の冷ケースなどに適しています
・扉が開ききった状態で仮保持します
・自閉速度調整機能付です

ご注意

  • ブラケットはお客様でご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵ショーケース用 引戸クローザー 500-629-540 ソフトクローズ仕様の型番500-629-540のページです。 型番500-629-540に関する仕様情報を記載しております。
冷蔵ショーケース用 引戸クローザー 500-629-540 ソフトクローズ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵ショーケース用 引戸クローザー 500-629-540 ソフトクローズ仕様
引違いドア 上ローラー 1120
ドアハンガー “ニコ”用 オプション(鉄扉用プレート)
チューブラ引戸鎌錠 片面/両面サムターン
アルミフレーム引戸金物 エッジカバー AF-25-P01
ドアハンガー “ニコ”用 オプション(木扉用プレート)
メーカースガツネ工業スガツネ工業HELM HELLAS丸喜金属本社スガツネ工業HELM HELLAS
通常価格17,9083,478405 -3,793 -1,376 -295 -
通常出荷日4日目在庫品1日目2日目4日目4日目1日目〜
種類ドアシステム・クローザー戸車・吊車吊金具フレーム用部材吊金具
仕様ソフトクローズ上ローラー----
扉幅(mm)504以下-----
耐荷重(kg)40-----
本体径(mm)Φ16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト