メカニカル部品技術窓口

確定しました

アルミニウム 5K/10K バタフライ弁 ロングネック G-10BJUE-50A

通常単価(税別)
9,592
税込単価
10,551

キッツ社のバタフライ弁です。【特長】・ロングネックタイプ・材質:アルミニウム

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G-10BJUE-50A
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

G-10BJUE-50Aの仕様・寸法情報

本体材質
アルミニウム
使用流体
水 / 空気
呼び圧力
5K/10K
供給側 接続種類
[管フランジ] ウエハ
供給側 管フランジの呼び
2B(50A)
制御側 接続種類
[管フランジ] ウエハ
制御側 管フランジの呼び
2B(50A)
ハンドル形状
[丸形ハンドル] 丸形ハンドル

型番リスト

表示件数
型番
G-10BJUE-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,592
( 10,551 )
3日目

詳細情報

基本情報

キッツ社のバタフライ弁です。
【特長】
・ロングネックタイプ
・材質:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム 5K/10K バタフライ弁 ロングネック G-10BJUE-50Aの型番G-10BJUE-50Aのページです。 型番G-10BJUE-50Aに関する仕様情報を記載しております。
アルミニウム 5K/10K バタフライ弁 ロングネック G-10BJUE-50Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミニウム 5K/10K バタフライ弁 ロングネック G-10BJUE-50A
アルミ製BJシリーズ 5K/10K バタフライバルブ 10BJUE-80A
ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート
アルミ製XJ(SCS14A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブ
L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート
メーカーキッツキッツキッツ東洋バルヴキッツ東洋バルヴ
通常価格9,5929,13915,544 -216,352 -8,03325,430 -
通常出荷日3日目3日目4日目7日目〜3日目3日目〜
本体材質アルミニウムアルミニウム鋳鉄FC200アルミニウムFCD450
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力5K/10K5K/10K5K/10K5K/10K5K/10K5K/10K
供給側 接続種類ウエハウエハウエハウェハー形ウエハウェハー形
供給側 管フランジの呼び2B(50A)3B(80A)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト