メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルミ製BJシリーズ 5K/10K バタフライバルブ 10BJUE-80A

通常単価(税別)
9,139
税込単価
10,053
通常出荷日:3日目

【特長】・ベアリング採用によりステムのかじりつきを防止し、安定した操作トルクを実現しました・ロングネッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10BJUE-80A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

10BJUE-80Aの仕様・寸法情報

本体材質
アルミニウム
使用流体
水 / 空気
呼び圧力
5K/10K
供給側 接続種類
[管フランジ] ウエハ
供給側 管フランジの呼び
3B(80A)
制御側 接続種類
[管フランジ] ウエハ
制御側 管フランジの呼び
3B(80A)
ハンドル形状
レバー

型番リスト

表示件数
型番
10BJUE-80A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,139
( 10,053 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング採用によりステムのかじりつきを防止し、安定した操作トルクを実現しました
・ロングネックタイプは結露防止型ですので、ギア部の保温工事が不要で、冷水ラインでも結露が発生しにくくなっています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製BJシリーズ 5K/10K バタフライバルブ 10BJUE-80Aの型番10BJUE-80Aのページです。 型番10BJUE-80Aに関する仕様情報を記載しております。
アルミ製BJシリーズ 5K/10K バタフライバルブ 10BJUE-80Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製BJシリーズ 5K/10K バタフライバルブ 10BJUE-80A
アルミニウム 5K/10K バタフライ弁 ロングネック G-10BJUE-50A
アルミ製XJ(SCS14A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブ
ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
鋳鉄製D型5K/10Kダンパー
ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格9,1399,5928,03315,544 -47,60013,549 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目19日目在庫品1日目〜
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウム鋳鉄鋳鉄鋳鉄
使用流体水 / 空気水 / 空気
呼び圧力5K/10K5K/10K5K/10K5K/10K5K/10K5K/10K
供給側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ
供給側 管フランジの呼び3B(80A)2B(50A)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト