17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス スライドレール FR795SCC

通常単価(税別)
33,87040,350
税込単価
37,25744,385
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス鋼製の重量用スライドレールです・レール端部がR形状(傾斜式)のクロージング機構付で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

最小発注数量
351~550
351~550
385
400
1個
351~550
351~550
485
500
1個
551~750
551~750
585
600
1個
551~750
551~750
685
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,870
( 37,257 )
4日目
34,840
( 38,324 )
4日目
37,270
( 40,997 )
4日目
40,350
( 44,385 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼製の重量用スライドレールです
・レール端部がR形状(傾斜式)のクロージング機構付です
・板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています
・グリスレスです
・NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社FR795SCC)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スライドレール FR795SCCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スライドレール FR795SCC
ステンレス鋼製スライドレール ESR1
ステンレス鋼製スライドレール RKA5
ステンレス鋼製スライドレール(273SL)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031
オールステンレス鋼製スライドレール SNS27D
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格33,870-3,7912,737 -7,997 -4,429 -3,969 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引2段引2段引3段引3段引3段引
レール材質ステンレスステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)601~800401~600~200~200~200201~400
高さ(mm)189.61319.21619.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト