17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

樹脂ローラーガイドレール MRG30型

通常単価(税別)
3,2417,409
税込単価
3,5658,150
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・水平荷重Fx、Fv、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています・キャリッジは、樹脂製ローラー...

詳細を確認
  • アルミ製レールの取付穴と両端は素地です。
  • レールには別途ストッパーを設けてください。
  • キャリッジの予圧は移動体を固定するものではありません。取付ねじ挿入量:6mm以内。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

セット品/単品

材質

レール幅 W

(mm)

レール長さ詳細

(mm)

穴数

(K)

材質詳細

詳細タイプ

最小発注数量
レール単品
アルミ合金
30
100
2
アルミニウム合金
ガイドレール
1個
レール単品
アルミ合金
30
1200
24
アルミニウム合金
ガイドレール
1個
レール単品
アルミ合金
30
200
4
アルミニウム合金
ガイドレール
1個
レール単品
アルミ合金
30
2000
40
アルミニウム合金
ガイドレール
1個
レール単品
アルミ合金
30
400
8
アルミニウム合金
ガイドレール
1個
レール単品
アルミ合金
30
800
16
アルミニウム合金
ガイドレール
1個
ブロック単品
樹脂
-
-
-
本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)
キャリッジ(予圧タイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,241
( 3,565 )
4日目
6,159
( 6,775 )
4日目
3,616
( 3,978 )
4日目
7,409
( 8,150 )
3日目
4,286
( 4,715 )
4日目
5,453
( 5,998 )
4日目
4,131
( 4,544 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平荷重Fx、Fv、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています
・キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです
・青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です
・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています(スガツネ工業社100km試験クリア)
【用途】
・自動機、分析装置、工作機械等

ご注意

  • アルミ製レールの取付穴と両端は素地です。
  • レールには別途ストッパーを設けてください。
  • キャリッジの予圧は移動体を固定するものではありません。取付ねじ挿入量:6mm以内。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ローラーガイドレール MRG30型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ローラーガイドレール MRG30型
LAMP リニアローラーガイドレール LGB30型
マルチローラーリニアガイドレール MLG13型 スリムタイプ
ROLLON BY TIMKEN 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 旧LAN型用キャリッジ
リニア型多目的スライドレール C115
LAMP マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,241-77 -315 -12,818 -3,397 -495 -
通常出荷日3日目〜4日目4日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類ボールローラタイプボールローラタイプボールローラタイプボールローラタイプリテーナタイプボールローラタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト