17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

マルチローラーリニアガイドレール MLGX32型 中荷重用

通常単価(税別)
4,3798,717
税込単価
4,8179,589
通常出荷日:4日目

【特長】・「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです・作動荷重が、水平...

詳細を確認
  • レールには別途ストッパーを設けてください。
  • キャリッジは鋼製のローラーを使用しています。開封後の高温、多湿の環境での保管時には錆びにご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

セット品/単品

レール幅 W

(mm)

レール長さ詳細

(mm)

穴数

(K)

材質詳細

詳細タイプ

最小発注数量
レール単品
32
1000
20
ステンレス鋼(SUS304)
ガイドレール
1個
レール単品
32
1200
24
ステンレス鋼(SUS304)
ガイドレール
1個
レール単品
32
200
4
ステンレス鋼(SUS304)
ガイドレール
1個
レール単品
32
300
6
ステンレス鋼(SUS304)
ガイドレール
1個
レール単品
32
400
8
ステンレス鋼(SUS304)
ガイドレール
1個
レール単品
32
600
12
ステンレス鋼(SUS304)
ガイドレール
1個
レール単品
32
800
16
ステンレス鋼(SUS304)
ガイドレール
1個
ブロック単品
-
-
-
取付プレート/保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼
キャリッジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,685
( 8,454 )
4日目
8,717
( 9,589 )
4日目
4,379
( 4,817 )
4日目
4,753
( 5,228 )
4日目
5,114
( 5,625 )
4日目
5,721
( 6,293 )
4日目
6,703
( 7,373 )
4日目
5,304
( 5,834 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです
・作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です
・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です
・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します
・キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです
【用途】
・自動機、分析装置、工作機械など

ご注意

  • レールには別途ストッパーを設けてください。
  • キャリッジは鋼製のローラーを使用しています。開封後の高温、多湿の環境での保管時には錆びにご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチローラーリニアガイドレール MLGX32型 中荷重用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチローラーリニアガイドレール MLGX32型 中荷重用
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用
リニアレール 重荷重タイプ
ROLLON BY TIMKEN 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 旧LAN型用キャリッジ
重量用リニアローラーレール SG-TEN型
ROLLON BY TIMKEN 重量用リニアローラーレール SG-TGV型
メーカースガツネ工業スガツネ工業Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,379-5,390 --12,818 -4,420 -6,812 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜8日目〜3日目〜4日目3日目〜
種類ボールローラタイプボールローラタイプベアリングタイプボールローラタイプボールローラタイプボールローラタイプ
材質ステンレスステンレスA6005·S55Cスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト