メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

回転盤 HTS-165SP 偏荷重対応 90°ロック付

通常単価(税別)
10,843
税込単価
11,927
通常出荷日:39日目

【特長】・偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です・360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作...

詳細を確認
  • 取付ねじと固定ナットの接触が無いことを確認してください。
  • 高速及び連続回転の使用は想定しておりません。
  • 本品は水平な状態で保管・ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

HTS-165SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTS-165SPの仕様・寸法情報

材料
鋼/ポリアセタール(POM)
垂直荷重(N)
1470

型番リスト

表示件数
型番
HTS-165SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,843
( 11,927 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です
・360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)
・フリクション機能付きです
・中央の穴から配線が通せます
・レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます
【用途】
・産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど

ご注意

  • 取付ねじと固定ナットの接触が無いことを確認してください。
  • 高速及び連続回転の使用は想定しておりません。
  • 本品は水平な状態で保管・ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転盤 HTS-165SP 偏荷重対応 90°ロック付の型番HTS-165SPのページです。 型番HTS-165SPに関する仕様情報を記載しております。
回転盤 HTS-165SP 偏荷重対応 90°ロック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転盤 HTS-165SP 偏荷重対応 90°ロック付
回転盤 HTS型 偏荷重対応
ターンテーブル HF型
回転盤
【手動ユニット】回転テーブル
LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業イースタン精工ミスミスガツネ工業
通常価格10,8438,4705,297 -2,59918,800 -618
通常出荷日39日目4日目在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目
材料鋼/ポリアセタール(POM)鋼/ポリアセタール(POM)----
垂直荷重(N)1470-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ターンテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト