17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最低高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電動昇降装置 マルチリフト ML-2-IM型(耐衝撃タイプ)

通常単価(税別)
243,820276,220
税込単価
268,202303,842

【特長】・内蔵されているダンパーが衝撃を吸収するため、強い衝撃がかかっても内部...

詳細情報を確認する
  • 種類
    昇降装置
  • 仕上/色
    アルマイト処理
  • 材料
    アルミニウム合金
  • 使用温度範囲 (℃)
    +5~+40
  • 定格電圧 (V)
    DC24
  • 推力(N)
    3000
  • 最大上昇速度 (mm/秒)
    8
  • 電力 (W)
    120
  • 最大連続運転時間 (分)
    2(18休止)
  • 同調誤差 (mm)
    0~2
  • 付属品
    下取付プレート

ご注意

  • 角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
  • 連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
  • 動作時・静止時を問わず、偏荷重がかかると動作不良の原因となる可能性がありますので、ご注意ください。
  • 防水・防油・防塵機能はありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

最低高さ

(mm)

最小発注数量
355
567
1個
400
612
1個
452
667
1個
497
712
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,820
( 268,202 )
4日目
255,160
( 280,676 )
4日目
266,500
( 293,150 )
4日目
276,220
( 303,842 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵されているダンパーが衝撃を吸収するため、強い衝撃がかかっても内部のパーツの破損を防ぎます
・推力3000Nです
・3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます
・側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます
・伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です
・剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です

ご注意

  • 角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
  • 連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
  • 動作時・静止時を問わず、偏荷重がかかると動作不良の原因となる可能性がありますので、ご注意ください。
  • 防水・防油・防塵機能はありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動昇降装置 マルチリフト ML-2-IM型(耐衝撃タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト