メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

極薄型マグネットキャッチ MC-159-8(高吸着力タイプ)

通常単価(税別)
3,022
税込単価
3,324
通常出荷日:4日目

【特長】・厚み3mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです

  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MC-159-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MC-159-8の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
平行形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
70.1~
吸着力/引張力/保持力(N)
78.4
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
41
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅(mm)
16.5
本体材料
スチール
高さ(mm)
3
本体仕上
ニッケルめっき
取付穴径
3.6mm
マグネット材料
ネオジム
マグネット仕上
ニッケルめっき
使用環境
80℃以下

型番リスト

表示件数
型番
MC-159-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,022
( 3,324 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み3mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです

ご注意

  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄型マグネットキャッチ MC-159-8(高吸着力タイプ)の型番MC-159-8のページです。 型番MC-159-8に関する仕様情報を記載しております。
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8(高吸着力タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8(高吸着力タイプ)
ステンレス 極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
クリーンマグネットキャッチ ワンタッチ取付タイプ PP樹脂
クリーンマグネットキャッチ 二方向取付タイプ POM
金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ MC-MPM50BU 食品衛生法適合材料使用
スーパークリーンキャッチ(銅・亜鉛フリー仕様)C-56-ML
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミスガツネ工業タキゲン製造
通常価格3,0223,2411,100920 -1,6803,435
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目4日目
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品低発塵該当なし低発塵
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形面付平行形面付平行形埋込二方向取付平行形面付垂直形面付
取付方法面付面付埋込面付面付面付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト