17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

KWYシリーズ 塩ビ管中間取り付け用ウォーターベスト

通常単価(税別)
13,72017,032
税込単価
15,09218,735

水平取り付け型のウォーターベストです。【特長】・本体からダンパー部を取り出して...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

接続配管

最小発注数量
VP30
1個
VP/VU40
1個
VP/VU50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,720
( 15,092 )
16日目
13,720
( 15,092 )
16日目
17,032
( 18,735 )
16日目

詳細情報

基本情報

水平取り付け型のウォーターベストです。
【特長】
・本体からダンパー部を取り出して清掃が行えます
・本体の底面から接続口上面までの高さが最小限になるように設計したコンパクトな製品です
・東栄工業社独自開発の弁式トラップにより、封水切れ時にも臭気・害虫を遮断
・シンプルな構造だから、取り付けもメンテナンスも簡単
・コンパクト設計だから、狭い空間にも取り付けが可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KWYシリーズ 塩ビ管中間取り付け用ウォーターベストのレビュー
この商品のレビューはありません

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト