17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

KPシリーズ 塩ビ管末端取り付け用ウォーターベスト

通常単価(税別)
7,42722,709
税込単価
8,17024,980

【特長】・東栄工業社独自開発の弁式トラップにより、封水切れ時にも臭気・害虫を遮...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

接続配管

最小発注数量
VP25
1個
VP30
1個
VP/VU40
1個
VP/VU50
1個
VP/VU65
1個
VP/VU75
1個
VP/VU100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,427
( 8,170 )
9日目
7,936
( 8,730 )
9日目
7,936
( 8,730 )
9日目
9,360
( 10,296 )
9日目
12,121
( 13,333 )
16日目
12,121
( 13,333 )
16日目
22,709
( 24,980 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・東栄工業社独自開発の弁式トラップにより、封水切れ時にも臭気・害虫を遮断
・シンプルな構造だから、取り付けもメンテナンスも簡単
・コンパクト設計だから、狭い空間にも取り付けが可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KPシリーズ 塩ビ管末端取り付け用ウォーターベストのレビュー
この商品のレビューはありません

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト