17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

耐熱導電性マスキングテープ C-300-MCU-M-H

通常単価(税別)
1,2791,314
税込単価
1,4071,445
通常出荷日:4日目

【特長】・粉体塗装などの炉内温度が高温時に使用できます・マスキングテープ付の錫めっき銅箔です・筐体への...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

Φd

最小発注数量
0.18
4.3
1個
0.18
5.3
1個
0.2
6.3
1個
0.2
8.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,279
( 1,407 )
4日目
1,279
( 1,407 )
4日目
1,305
( 1,436 )
4日目
1,314
( 1,445 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉体塗装などの炉内温度が高温時に使用できます
・マスキングテープ付の錫めっき銅箔です
・筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます
・塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます
・マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます
・導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません
・加工・貼付け作業が容易に行えます
【用途】
・筐体のグラウンディングとシールディング
・塗装時のマスキングと筐体の防食

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱導電性マスキングテープ C-300-MCU-M-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱導電性マスキングテープ C-300-MCU-M-H
マスキングテープ(建築塗装用)2899
3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66
マスキングテープ 2312
マスキングテープ(曲線用)
マスキングテープCHECK3
メーカータキゲン製造スリーエムジャパンスリーエムジャパンニチバンテサカモ井加工紙
通常価格1,279-401 -6,359108924696
通常出荷日4日目1日目9日目6日目1日目1日目
基材特殊フィルム平面紙ポリエステル和紙クレープ紙和紙
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
粘着力1.7N/25mm1N/10mm5.1N/10mm1.09N/10mm4.5N/10mm2.05N/10mm
イエロー系ブルー系ブラックグリーン系ブラウン系イエロー系
テープ幅(mm)30-25201920

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト