メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インジケーターディスクロック C-481

通常単価(税別)
3,131
税込単価
3,444
通常出荷日:4日目

【特長】・インジケーターで施錠忘れを防止します・ディテント機能があります・キーは90°回転で、施解錠時...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-481
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-481の仕様・寸法情報

種類
シリンダー錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜ける
LA0481
本体材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上
クロムめっき(MZCr)
キー材質
黄銅板(C3713P)
キー表面仕上
ニッケルめっき(MBNi)

型番リスト

表示件数
型番
C-481C-481
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,131
( 3,444 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インジケーターで施錠忘れを防止します
・ディテント機能があります
・キーは90°回転で、施解錠時ともに抜差し可能な2ヶ所抜け仕様です
【用途】
・ロッカー、事務機器などの屋内製品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インジケーターディスクロック C-481の型番C-481のページです。 型番C-481に関する仕様情報を記載しております。
インジケーターディスクロック C-481のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インジケーターディスクロック C-481
シリンダー錠 C-132-1
モーメンタリーロック C-184
コインロックトライミニ C-382
コインロックトライミニ C-383
パーソナル コインロック C-288-P
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,1311,8901,665132 -1,365 -1,001
通常出荷日4日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーディンブル錠ディンブル錠ノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けないキー抜けるキー抜けないキー抜けないキー抜けない
LA0481同番同番鍵違い鍵違い同番
本体材質亜鉛合金(ZDC)快削黄銅棒亜鉛合金快削黄銅棒快削黄銅棒快削黄銅棒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト